Golden Prague 218 – Panel decorativo de PVC para techo y pared
Golden Prague 218 es un panel ornamental de PVC diseñado para interiores donde una superficie detallada con aspecto metálico se utiliza como elemento arquitectónico. El patrón repetitivo de 61 cm (24 pulgadas) combina un relieve decorativo con un perfil relativamente delgado de 10 mm, creando una textura visible sin generar la profundidad de un techo artesonado.
Disponible en acabados de inspiración metálica, como cobre y oro antiguo, el diseño responde especialmente bien a la iluminación direccional y ambiental. Los reflejos en las partes en relieve del patrón ayudan a definir el relieve, mientras que las zonas más oscuras y hundidas proporcionan contraste y mayor profundidad visual.
Golden Prague puede utilizarse en todo el techo, como elemento decorativo o como revestimiento de pared en superficies verticales adecuadas. Su carácter ornamental lo hace especialmente apropiado para interiores de hostelería, restaurantes, tiendas, galerías y otros espacios comerciales donde techos y paredes contribuyen al concepto de diseño general.
Fabricado en PVC ligero, el panel ofrece la apariencia y los detalles propios del metal prensado decorativo, pero sin el peso, la corrosión ni las características acústicas metálicas del estaño tradicional.
El panel se puede instalar directamente sobre una superficie plana adecuada mediante adhesivo o integrarse en una estructura de techo suspendido compatible. Su diseño de 61 cm (24 pulgadas) se adapta a configuraciones de techo de 61 x 61 cm (24 x 24 pulgadas) y 61 x 122 cm (24 x 48 pulgadas). Los paneles se pueden recortar con tijeras para realizar cortes perimetrales y otros ajustes en obra.
Detalles del producto
Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |