Publique sus productos
Gothic Reims - Faux Tin Ceiling Tile - Glue up - #150

Gothic Reims - Faux Tin Ceiling Tile - Glue up - #150

Traducido por Google,

Gothic Reims 150 – Panel decorativo de techo de PVC para pegar, 24 x 24 pulgadas.

El panel de techo decorativo Gothic Reims 150, de gran detalle, está inspirado en la geometría estratificada y los motivos ornamentales propios de la arquitectura gótica. Círculos entrelazados, formas ovaladas y detalles florales crean un patrón compacto y repetitivo que confiere al techo una textura rica y continua.

A diferencia de los diseños de mayor formato basados ​​en un único motivo de 60 cm (24 pulgadas), Gothic Reims utiliza un patrón que se repite cada 15 cm (6 pulgadas). Esta escala más pequeña distribuye los detalles con mayor frecuencia a lo largo del techo, lo que hace que los límites de cada panel sean menos visibles una vez instaladas varias baldosas.

El diseño presenta un relieve relativamente plano de 6 mm (0,24 pulg.), que proporciona definición mediante textura, luces y sombras sin crear una superficie de techo que sobresalga demasiado. Esta combinación de ornamentación a pequeña escala y profundidad moderada hace que el diseño sea adecuado tanto para instalaciones que cubren todo el techo como para áreas arquitectónicas específicas.

Fabricado en PVC ligero, Gothic Reims ofrece la apariencia de metal prensado decorativo sin el peso, la corrosión ni las características acústicas metálicas asociadas a los techos de hojalata tradicionales.

Cada panel mide 24 x 24 pulgadas y está diseñado para su instalación mediante pegado directo sobre un sustrato adecuado. El material de PVC se puede recortar con tijeras en el lugar de instalación para adaptarse a las condiciones del perímetro, la iluminación, la ventilación y otros elementos del techo.

Detalles del producto

  • Material: PVC
  • Tamaño del panel: 24 x 24 pulgadas.
  • Cobertura por panel: 4 pies cuadrados.
  • Cantidad por paquete: 25 paneles
  • Cobertura del paquete: 100 pies cuadrados.
  • Repetición del patrón: 6 pulgadas.
  • Profundidad de diseño: 6 mm (0,24 pulg.)
  • Carácter del diseño: Ornamentación geométrica y floral de inspiración gótica.
  • Instalación: Pegado directo
  • Construcción ligera
  • Resistente a la corrosión
  • Se puede cortar en el campo con tijeras.
  • Aspecto decorativo de metal prensado

Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles

Especificaciones
  • Model: 150-25 Gothic Reims
    Product Type: Decorative Glue-Up Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 6 in.
    Relief Depth: 6 mm (0.24 in.)
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional / Gothic-Inspired
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Method: Direct glue-up using Instant Grab #310 or compatible adhesive
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up installation accessories available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagothic-reims-faux-tin-ceiling-tile-glue-up-150
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de productosRomantic Style Ceiling Tiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Descripción Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniClass Ceiling Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica