Panel de techo y relleno de PVC imitación estaño martillado F07, 24 x 24 pulgadas.
El panel de techo Hammered F07, de PVC con una ligera textura, está diseñado para usarse como elemento decorativo independiente o como panel de relleno que combine con otros diseños de techo más decorativos. Su sutil superficie martillada aporta textura y variación, manteniendo una apariencia relativamente sobria.
Con un perfil delgado de 3 mm, el modelo F07 resulta especialmente útil cuando los diseñadores desean crear transiciones entre paneles decorativos más elaborados, completar áreas perimetrales o introducir una textura inspirada en el metal sin utilizar un patrón con mucho relieve. En instalaciones de mayor tamaño, el acabado martillado crea una superficie uniforme que responde sutilmente a los cambios en la iluminación ambiental y direccional.
El panel está fabricado en PVC ligero, lo que proporciona el aspecto visual del metal martillado sin el peso, la corrosión ni las características acústicas metálicas asociadas al estaño tradicional.
Cada panel mide 24 x 24 pulgadas y está diseñado para su instalación en una estructura de techo suspendido compatible. El material ligero se puede recortar con tijeras en el lugar de instalación, lo que permite ajustar los paneles según las condiciones del perímetro, la iluminación, la ventilación y otros elementos del techo.
Detalles del producto
Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |