Publique sus productos
Helena - Faux Tin Ceiling Tile - #337

Helena - Faux Tin Ceiling Tile - #337

Traducido por Google,

Helena 337 – Panel decorativo de techo de PVC

Helena 337 es un panel de techo decorativo de PVC versátil, diseñado para su instalación tanto mediante encolado directo como en techos suspendidos. Su patrón repetitivo de 61 cm (24 pulgadas) presenta un relieve poco profundo de 4,5 mm (0,17 pulgadas), que aporta textura y definición al techo sin crear una superficie con mucho relieve o artesonado.

Su diseño discreto hace que Helena sea ideal para espacios donde se busca un detalle decorativo sin comprometer la sobriedad del techo. Este estampado se puede utilizar tanto en interiores residenciales como en hoteles, tiendas, restaurantes y otros entornos comerciales.

Helena se puede instalar directamente sobre una superficie plana adecuada o integrarse en una estructura de techo suspendido compatible. El diseño admite configuraciones de rejilla de 24 x 24 pulgadas y de 24 x 48 pulgadas, lo que ofrece flexibilidad para diferentes diseños de techo.

Fabricado en PVC ligero, el panel recrea la apariencia de metal prensado decorativo sin el peso, la corrosión ni las características acústicas metálicas asociadas al estaño tradicional. Los paneles se pueden recortar con tijeras en obra para adaptarlos a las condiciones del perímetro, la iluminación, la ventilación y otros elementos del techo.

Detalles del producto

  • Material: PVC
  • Configuraciones de panel: 24 x 24 pulgadas y 24 x 48 pulgadas.
  • Repetición del patrón: 24 pulgadas.
  • Profundidad de diseño: 4,5 mm (0,17 pulgadas)
  • Instalación: Adhesivo directo o rejilla de techo suspendido/empotrado
  • Adecuado para aplicaciones residenciales y comerciales.
  • Construcción ligera
  • Resistente a la corrosión
  • Se puede cortar en el campo con tijeras.
  • Aspecto decorativo de metal prensado

Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles

Especificaciones
  • Model: 337 Helena
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Compatible Grid Configuration: 24 x 24 in. and 24 x 48 in.
    Coverage: 4 sq. ft. per 24 x 24 in. panel; 8 sq. ft. per 24 x 48 in. configuration
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 4.5 mm (0.17 in.)
    Panel Weight: 6–12 oz.
    Design Style: Traditional
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahelena-faux-tin-ceiling-tile-337
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de productosCeiling Tiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Descripción Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniClass Ceiling Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica