La Scala 223 – Panel de techo decorativo de PVC
La Scala 223 es un panel de techo ornamental de PVC con un intrincado diseño entrelazado que se organiza alrededor de una cúpula central en relieve. Un borde perimetral más sencillo enmarca el centro detallado, creando un contraste entre el relieve decorativo y los bordes más sobrios de cada panel.
Con una profundidad de diseño de 20 mm (0,79 pulg.), La Scala presenta un marcado perfil tridimensional. El centro en relieve y el patrón circundante crean zonas diferenciadas de luces y sombras, lo que confiere al techo una mayor profundidad visual según cambian las condiciones de iluminación y los ángulos de visión.
El diseño repetitivo de 60 cm (24 pulgadas) crea un patrón arquitectónico estructurado al extenderse por una superficie de techo amplia. Su combinación de ornamentación detallada y geometría definida lo hace especialmente adecuado para interiores donde el techo se concibe como un elemento de diseño destacado.
La Scala ofrece flexibilidad en la especificación e instalación. Los paneles se pueden adherir directamente a un sustrato plano adecuado o incorporarse a una rejilla de techo suspendido compatible, con un diseño apto para configuraciones de 24 x 24 pulgadas y 24 x 48 pulgadas.
Fabricado en PVC ligero, el panel ofrece el aspecto detallado de los techos metálicos tradicionales, pero sin el peso, la corrosión ni las características acústicas metálicas del estaño. El material se puede recortar con tijeras en obra para realizar cortes perimetrales y ajustes alrededor de las luminarias del techo.
Detalles del producto
Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |