Corona de laurel 210 – Panel decorativo de techo de PVC
Laurel Wreath 210 es un panel decorativo de PVC para techos con un marcado perfil tridimensional, diseñado para aportar mayor profundidad arquitectónica y definición visual. Su patrón repetitivo de 61 cm (24 pulgadas) y su relieve de 20 mm (0,79 pulgadas) crean sutiles contrastes de luces y sombras en toda la superficie instalada.
El panel se puede especificar para instalación mediante encolado directo o en techos suspendidos, lo que ofrece flexibilidad tanto para reformas como para la instalación de nuevos sistemas de techo. Su diseño se adapta a configuraciones de techo de 24 x 24 pulgadas y de 24 x 48 pulgadas.
El relieve más profundo hace que el panel decorativo Laurel Wreath sea especialmente adecuado para interiores donde el techo debe desempeñar un papel visible en el diseño general, en lugar de funcionar simplemente como una superficie neutra. Puede utilizarse tanto en viviendas como en hoteles, restaurantes, tiendas y otros espacios comerciales.
Fabricado en PVC ligero, el panel ofrece el carácter decorativo propio de los techos de metal prensado, pero sin el peso, la corrosión ni las propiedades acústicas metálicas del estaño tradicional. El material se puede recortar con tijeras en obra, lo que simplifica los cortes perimetrales y los ajustes alrededor de la iluminación, la ventilación y otros elementos del techo.
Detalles del producto
Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |