Nudo de amante 231 – Panel decorativo de techo de PVC para pegar, 24 x 24 pulgadas.
Lover's Knot 231 es un panel decorativo de techo de PVC que presenta un patrón compacto y repetitivo diseñado para crear una superficie detallada y continua en todo el techo terminado.
El diseño utiliza un patrón que se repite cada 30 cm (12 pulgadas) en cada panel de 60 x 60 cm (24 x 24 pulgadas), lo que permite que el motivo aparezca varias veces en el techo en lugar de centrar la composición en un único elemento de gran tamaño. Esta repetición más pequeña crea un ritmo visual más denso y ayuda a que el patrón se extienda de forma natural de un panel a otro.
Con un relieve de 8 mm (0,31 pulg.), el diseño Nudo de Amantes ofrece la profundidad suficiente para definir el patrón mediante luces y sombras, manteniendo un perfil relativamente discreto sobre el techo. Puede utilizarse en todo el techo o incorporarse en áreas específicas donde se desee un acabado decorativo más detallado.
Fabricado en PVC ligero, el panel proporciona el aspecto visual propio de los techos decorativos de metal prensado, pero sin el peso, la corrosión ni las características acústicas metálicas del estaño tradicional.
Cada panel mide 24 x 24 pulgadas y está diseñado para su instalación mediante encolado directo sobre un sustrato adecuado. Los paneles se pueden recortar con tijeras en obra para adaptarlos a las condiciones del perímetro, la iluminación, la ventilación y otros elementos del techo.
Detalles del producto
Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |