Milan DCT 10 – Panel decorativo de techo de PVC, 24 x 24 pulgadas.
Milan DCT 10 es un panel de techo ornamental de PVC con un diseño en capas inspirado en el estilo mediterráneo y el neoclásico griego. La composición combina elementos florales, geométricos y de volutas en un formato estructurado de 24 x 24 pulgadas.
Una roseta floral forma el centro del panel, con cuatro formas curvas que recuerdan a pétalos dispuestas alrededor de un medallón circular. Este motivo central está enmarcado por un marco cuadrado en relieve con delicados detalles de cuentas, mientras que la ornamentación en espiral se extiende hacia el campo circundante.
Pequeños medallones geométricos situados en las esquinas introducen una forma contrastante que recuerda a una estrella o una brújula. Adornos arabescos conectan los elementos centrales y periféricos, creando un patrón equilibrado que se percibe de forma continua al repetirse en un techo de mayor tamaño.
La combinación de ornamentación curva y bordes geométricos definidos confiere a Milan una fuerte presencia arquitectónica sin depender de un único motivo de gran tamaño. Resulta especialmente adecuado para interiores tradicionales, mediterráneos y de influencia clásica, así como para espacios de hostelería, restauración, comercio y viviendas donde el techo se integra armoniosamente en el diseño general.
Fabricado en PVC ligero, Milan ofrece el aspecto detallado del metal prensado decorativo sin el peso ni la corrosión asociados al estaño tradicional. El material es resistente a la humedad, el moho y la oxidación, y se puede recortar con tijeras en obra para su instalación en perímetros y techos.
Detalles del producto
Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |