Panel de techo decorativo de PVC Modern Fleur de Lis 336, 24 x 24 pulgadas.
El panel de techo decorativo Modern Fleur de Lis 336, fabricado en PVC, reproduce de forma repetitiva el clásico motivo de la flor de lis. Este símbolo tradicional se presenta en un patrón compacto, aportando un carácter ornamental al diseño a la vez que mantiene una geometría estructurada y repetitiva en todo el techo.
Un patrón repetitivo de 30 cm (12 pulgadas) ubica múltiples elementos de diseño dentro de cada panel de 60 x 60 cm (24 x 24 pulgadas). Al instalarse en un área más grande, este patrón a menor escala crea un ritmo visual más denso que los paneles de techo basados en un solo motivo de 60 cm (24 pulgadas) y ayuda a establecer una superficie estampada continua.
El relieve de 13 mm (0,51 pulg.) confiere al diseño una notable profundidad, permitiendo que los elementos en relieve creen reflejos y sombras definidos según cambien las condiciones de iluminación. Esta combinación de un patrón más pequeño y un perfil más profundo hace que Modern Fleur de Lis sea ideal para interiores donde se desea que el detalle decorativo del techo sea claramente visible desde abajo.
El panel se puede instalar directamente sobre un sustrato plano adecuado mediante adhesivo o incorporarse a una rejilla de techo suspendido compatible, lo que proporciona flexibilidad tanto para la renovación como para la instalación de techos nuevos.
Fabricado en PVC ligero, el panel Modern Fleur de Lis ofrece la apariencia de metal prensado decorativo sin el peso, la corrosión ni las características acústicas metálicas del estaño tradicional. Los paneles se pueden recortar con tijeras en obra para adaptarlos a los contornos y a las luminarias del techo.
Detalles del producto
Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |