Mi hermosa Damaris 258 – Panel decorativo de techo de PVC
My Beautiful Damaris 258 es un panel decorativo de PVC para techos, diseñado para añadir patrones y detalles dimensionales a aplicaciones residenciales y comerciales. Su diseño repetitivo de 61 cm (24 pulgadas) proporciona un acabado arquitectónico uniforme al instalarse en grandes superficies de techo.
Con un relieve de 8 mm (0,31 pulg.), el panel tiene la profundidad suficiente para crear luces y sombras visibles, manteniendo a la vez un perfil discreto sobre el techo. Esto hace que el diseño sea adecuado para interiores donde se busca un detalle decorativo sin la prominencia de un panel con relieve profundo o artesonado.
El panel ofrece flexibilidad tanto para proyectos de renovación como de techos suspendidos. Se puede instalar directamente sobre una superficie plana adecuada mediante adhesivo o integrarse en una rejilla de techo desmontable compatible. El diseño se adapta a configuraciones de techo de 24 x 24 pulgadas y de 24 x 48 pulgadas.
Fabricado en PVC ligero, My Beautiful Damaris ofrece el atractivo visual de los techos decorativos de metal prensado, pero sin el peso, la corrosión ni las características acústicas metálicas del estaño tradicional. Los paneles se pueden recortar con tijeras en obra para adaptarlos a las condiciones del perímetro, la iluminación, la ventilación y otros elementos del techo.
Detalles del producto
Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |