Publique sus productos
NuMetal Metal Laminate Sheets

NuMetal Metal Laminate Sheets

Traducido por Google,

NuMetal Aluminio – Colección de Laminados Metálicos Decorativos

NuMetal Aluminum es una colección de revestimientos decorativos que combina una fina capa de aluminio auténtico con un soporte de laminado de alta presión (HPL). Su composición ofrece la apariencia y el carácter superficial del metal genuino en un formato que permite su fabricación con herramientas y técnicas estándar de carpintería.

Diseñada para aplicaciones arquitectónicas y de interiorismo, la colección ofrece una gama de acabados de aluminio que se pueden incorporar en paredes, superficies destacadas, carpintería, muebles, armarios y otros elementos decorativos.

Existen acabados sin relieve, lo que permite que la propia superficie de aluminio defina el aspecto de la instalación. La mayoría de los acabados reciben una laca protectora diseñada para mejorar la resistencia a los arañazos y a la exposición a productos químicos, mientras que los acabados de aluminio pulido suelen ser anodizados.

La combinación de metal auténtico y una estructura con soporte de HPL ofrece a arquitectos, diseñadores y fabricantes una forma práctica de introducir superficies metálicas sin depender de los paneles metálicos convencionales, que son más pesados.

Detalles de la colección

  • Material de la superficie: Aluminio auténtico
  • Soporte: Laminado de alta presión (HPL)
  • Construcción: Capa metálica ultrafina adherida a un soporte de HPL.
  • Fabricación: Compatible con herramientas estándar para trabajar la madera.
  • Opciones de superficie: Disponibles varios acabados de aluminio.
  • Relieve: Acabados disponibles sin patrón en relieve.
  • Protección de la superficie: La mayoría de los acabados incluyen una laca protectora.
  • Acabados pulidos: generalmente anodizados
  • Aplicaciones: Paredes decorativas, superficies destacadas, carpintería, ebanistería, muebles y elementos arquitectónicos de interior.

Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles

Especificaciones
  • Model: SAM-NUM-DIV
    Product Type: NuMetal Aluminum Finish Sample
    Collection: NuMetal Aluminum
    Material: Aluminum with HPL-backed construction
    Sample Dimensions: 3 x 5 in.
    Sample Classification: Decorative Metal Laminate Sample
    Installation Method for Full-Size Material: Adhesive / glue-up
    Fabrication: Full-size NuMetal material can be fabricated using standard woodworking tools
    Finish Options: Multiple aluminum finishes available
    Surface Protection: Most finishes feature a protective lacquer; polished finishes are typically anodized
    Intended Use: Material, color and finish evaluation prior to specification

    Sample Information:
    This 3 x 5 in. sample is intended to assist architects, designers and specifiers with evaluating the appearance and surface characteristics of the selected NuMetal Aluminum finish. Final project material should be specified separately in the appropriate full-size sheet format.

Especificaciones técnicas
  • Referencianumetal-metal-laminate-sheets
  • Familia de productoLaminates
  • Grupo de productosNuMetal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Descripción Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniClass Ceiling Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica