Publique sus productos
Raised Panel - Faux Tin Drop Ceiling Tile - #505

Raised Panel - Faux Tin Drop Ceiling Tile - #505

Traducido por Google,

Panel en relieve 505 – Panel decorativo de techo desmontable de PVC

El panel elevado 505 es una placa decorativa de PVC para techos, diseñada para sistemas de rejilla suspendida. Su perfil definido de panel elevado aporta una sutil profundidad arquitectónica, a la vez que mantiene una apariencia limpia y estructurada, ideal para una amplia gama de ambientes interiores.

El diseño está disponible para configuraciones de techo de 24 x 24 pulgadas y 24 x 48 pulgadas, lo que ofrece flexibilidad al especificar nuevos techos suspendidos o al reemplazar placas de rejilla convencionales. Un patrón repetitivo de 24 pulgadas mantiene una geometría uniforme en instalaciones de mayor tamaño.

Fabricado con PVC de 0,7 mm (0,030 pulg.), el panel es ligero, resistente a la humedad y no se oxida. Cuenta con una clasificación de resistencia al fuego de Clase A, lo que convierte su comportamiento ante el fuego, debidamente documentado, en un factor importante a considerar en las especificaciones para uso comercial y residencial.

La estructura de PVC se puede cortar con tijeras, lo que permite ajustar los paneles individuales in situ para adaptarlos a las condiciones del perímetro y a la iluminación, la ventilación y otros componentes del techo.

El panel elevado 505 está disponible en 11 opciones de acabado, lo que permite a los diseñadores coordinar el techo con diferentes materiales y paletas de colores para el interior.

Detalles del producto

  • Material: PVC
  • Espesor del material: 0,7 mm (0,030 pulg.)
  • Configuraciones de panel: 24 x 24 pulgadas y 24 x 48 pulgadas.
  • Repetición del patrón: 24 pulgadas.
  • Perfil: Panel elevado
  • Instalación: Estructura de techo suspendido/empotrado
  • Clasificación de resistencia al fuego: Clase A
  • Resistente a la humedad
  • Resistente a la corrosión
  • Construcción ligera
  • Se puede cortar en el campo con tijeras.
  • Disponible en 11 acabados.
  • Aspecto decorativo de metal prensado

Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles

Especificaciones
  • Model: 505-25 Raised Panel
    Product Type: Decorative Drop-In Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.7 mm (0.027 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 5/8 in.
    Panel Weight: 6–12 oz.
    Design Style: Traditional
    Profile: Raised Panel
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Method: Drop-in suspended ceiling grid
    Compatible Ceiling Systems: Suspended ceilings / grid systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Moisture Resistance: Moisture-resistant PVC construction
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Fire Rating: Class A
    Accessories: Grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaraised-panel-faux-tin-drop-ceiling-tile-505
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de productosTraditional Style Ceiling Tiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Descripción Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniClass Ceiling Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica