Publique sus productos
Ridged Metal - Corrugated Faux Tin Ceiling Tile #261

Ridged Metal - Corrugated Faux Tin Ceiling Tile #261

Traducido por Google,

Panel de techo desmontable de PVC corrugado Ridged Metal 261

El panel de techo decorativo Ridged Metal 261, de PVC, presenta un perfil ondulado lineal inspirado en la chapa metálica arquitectónica. Las estrías repetitivas crean una marcada direccionalidad en el techo, ofreciendo una alternativa más limpia y contemporánea a los diseños ornamentales tradicionales.

Con una profundidad de diseño de 10 mm (0,39 pulg.), la superficie ondulada crea reflejos y sombras definidos sin la proyección de un panel artesonado profundo. Al instalarse en una superficie mayor, el patrón lineal puede utilizarse para reforzar la dirección de una habitación, conectar visualmente espacios contiguos o introducir un revestimiento de techo de inspiración industrial.

Su geometría sobria hace que Ridged Metal sea ideal para interiores contemporáneos, industriales, comerciales, de hostelería y otros espacios comerciales, así como para proyectos residenciales donde se desee un acabado arquitectónico inspirado en el metal.

Fabricado en PVC ligero, el panel ofrece el aspecto visual del metal corrugado sin el peso, la corrosión ni las características acústicas metálicas de la chapa metálica convencional.

El panel metálico estriado está diseñado para su instalación en sistemas de techo suspendido compatibles y admite configuraciones de rejilla de 24 x 24 pulgadas y 24 x 48 pulgadas. Los paneles se pueden recortar con tijeras en obra para adaptarlos a las condiciones del perímetro y a los elementos de iluminación, ventilación y otros elementos del techo.

Detalles del producto

  • Material: PVC
  • Configuraciones de panel: 24 x 24 pulgadas y 24 x 48 pulgadas.
  • Repetición del patrón: 24 pulgadas.
  • Profundidad de diseño: 10 mm (0,39 pulg.)
  • Perfil: Ondulado lineal / estriado
  • Instalación: Estructura de techo suspendido/empotrado
  • Construcción ligera
  • Resistente a la corrosión
  • Se puede cortar en el campo con tijeras.
  • Aspecto inspirado en el metal corrugado
  • Adecuado para interiores residenciales y comerciales.

Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles

Especificaciones
  • Model: 261-25 Ridged Metal
    Product Type: Decorative Corrugated Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 10 mm (0.39 in.)
    Panel Weight: 6–12 oz.
    Design Style: Modern
    Profile: Linear Corrugated / Ridged
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Method: Drop-in suspended ceiling grid
    Compatible Ceiling Systems: Suspended ceilings / grid systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaridged-metal-corrugated-faux-tin-ceiling-tile-261
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de productosUrban Modern Style Ceiling Tiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Descripción Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniClass Ceiling Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica