Rosetón 238 – Panel decorativo de techo de PVC, 24 x 24 pulgadas.
El panel de techo ornamental Rose Window 238, fabricado en PVC, combina la geometría floral con detalles arquitectónicos de inspiración gótica. Su composición se organiza en torno a un rosetón central y una serie de formas radiantes, creando un patrón simétrico que recuerda a la tracería de los rosetones tradicionales.
Veinte arcos alargados, con forma de pétalo, se extienden desde el centro, con finas texturas lineales que definen los elementos individuales. Bordes circulares concéntricos enmarcan la composición central, mientras que los motivos ornamentales en cada esquina proporcionan una transición más suave hacia los bordes del panel. Un fondo ligeramente texturizado añade mayor contraste al relieve ornamental.
El diseño completo se presenta dentro de un patrón repetitivo de 61 cm (24 pulgadas), lo que permite que cada panel forme parte de una composición geométrica continua en el techo. Con una profundidad de 10 mm (0,39 pulgadas), el relieve es lo suficientemente pronunciado como para crear reflejos de luz y sombra visibles, manteniendo al mismo tiempo un perfil general moderado.
La combinación de geometría radial, motivos florales y ornamentación tradicional hace que Rose Window sea adecuado para interiores clásicos, de inspiración gótica y eclécticos, así como para espacios de hostelería, restaurantes, tiendas y viviendas donde se pretende que el techo se convierta en un elemento arquitectónico.
Fabricado en PVC ligero, el panel ofrece el aspecto detallado propio de los techos decorativos de metal prensado, pero sin el peso, la corrosión ni las características acústicas metálicas del estaño tradicional.
Rose Window se puede instalar directamente sobre una superficie plana adecuada o integrarse en una estructura de techo suspendido compatible. Los paneles se pueden recortar con tijeras en obra para adaptarlos a las condiciones del perímetro, la iluminación, la ventilación y otros elementos del techo.
Detalles del producto
Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |