Steampunk 225 – Panel decorativo de PVC para techo y pared
Steampunk 225 es un panel decorativo de PVC con un diseño de inspiración industrial basado en formas circulares y geométricas. Círculos, cuadrados y motivos mecánicos entrelazados evocan la apariencia de engranajes, ruedas y componentes de maquinaria antigua, creando una superficie con un patrón distintivo y un marcado carácter gráfico.
El diseño se organiza en un patrón repetitivo de 61 cm (24 pulgadas), lo que permite que la geometría mecánica se mantenga constante de panel a panel en instalaciones de mayor tamaño. Con un relieve de 8 mm (0,31 pulgadas), las formas en relieve crean textura y sombra visibles, manteniendo un perfil discreto sobre la superficie del techo o la pared.
El estilo steampunk puede utilizarse como revestimiento completo de techos, para delimitar zonas específicas o como instalación decorativa de paredes. Su combinación de referencias industriales y detalles ornamentales lo hace especialmente adecuado para hostelería, restaurantes, bares, comercios, espacios de ocio y otros interiores donde el revestimiento de superficies busca contribuir al concepto de diseño general.
El panel está disponible para instalación mediante pegado directo, así como para sistemas de techo suspendido compatibles, con configuraciones para diseños de 24 x 24 pulgadas y 24 x 48 pulgadas.
Fabricado en PVC ligero, Steampunk ofrece una apariencia inspirada en el metal sin el peso, la corrosión ni las características acústicas metálicas asociadas al estaño tradicional. Los paneles se pueden recortar con tijeras en obra para adaptarlos a las condiciones del perímetro y a las instalaciones.
Detalles del producto
Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |