Publique sus productos
Tiny Tulips - Faux Tin Ceiling Tile - Glue up - #148

Tiny Tulips - Faux Tin Ceiling Tile - Glue up - #148

Traducido por Google,

Tiny Tulips 148 – Panel decorativo floral de PVC para techo, 24 x 24 pulgadas.

Tiny Tulips 148 es un panel decorativo de PVC para techo con un estampado floral repetitivo compuesto por 32 motivos de tulipanes estilizados en cada panel de 61 x 61 cm. Su diseño a pequeña escala crea una superficie detallada y continua, en lugar de centrar el techo en un único elemento decorativo de gran tamaño.

El patrón utiliza una repetición de 30 cm (12 pulgadas), lo que permite que aparezcan varios motivos florales en cada panel y establece un ritmo uniforme cuando el diseño se extiende por una superficie de techo más grande. Esta repetición compacta puede ser especialmente efectiva en espacios donde se prefiere un nivel de ornamentación más sutil en lugar de patrones de techo a gran escala.

Con una profundidad de relieve de 10 mm (0,39 pulgadas), las formas de tulipán tienen suficiente proyección para crear una definición visible a través de la luz y la sombra, manteniendo al mismo tiempo un perfil general moderado.

La geometría floral confiere a Tiny Tulips un carácter decorativo distintivo, adecuado para interiores tradicionales, botánicos y eclécticos, así como para espacios comerciales, hoteleros y residenciales donde un techo estampado forma parte del concepto de diseño general.

Fabricado en PVC ligero, el panel ofrece el aspecto detallado propio de los techos decorativos de metal prensado, pero sin el peso, la corrosión ni las características acústicas metálicas del estaño tradicional.

Cada panel de 24 x 24 pulgadas está diseñado para su instalación mediante encolado directo sobre un sustrato adecuado y se puede recortar con tijeras en el lugar de instalación para adaptarse a las condiciones del perímetro, la iluminación, la ventilación y otros elementos del techo.

Detalles del producto

  • Material: PVC
  • Tamaño del panel: 24 x 24 pulgadas.
  • Cobertura por panel: 4 pies cuadrados.
  • Cantidad por paquete: 25 paneles
  • Cobertura del paquete: 100 pies cuadrados.
  • Repetición del patrón: 12 pulgadas.
  • Profundidad de diseño: 10 mm (0,39 pulg.)
  • Características del diseño: Patrón repetitivo de tulipanes estilizados
  • Elementos florales: 32 motivos de tulipanes por panel.
  • Instalación: Pegado directo
  • Construcción ligera
  • Resistente a la corrosión
  • Se puede cortar en el campo con tijeras.
  • Aspecto decorativo de metal prensado

Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles

Especificaciones
  • Model: 148-25 Tiny Tulips
    Product Type: Decorative Glue-Up Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 12 in.
    Relief Depth: 10 mm (0.39 in.)
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional
    Design Character: Repeating stylized tulip pattern
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Method: Direct glue-up using Instant Grab #310 or compatible adhesive
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up installation accessories available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Especificaciones técnicas
  • Referenciatiny-tulips-faux-tin-ceiling-tile-glue-up-148
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de productosCeiling Tiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Descripción Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniClass Ceiling Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica