Publique sus productos
Town Square - Faux Tin Ceiling Tile - #208

Town Square - Faux Tin Ceiling Tile - #208

Traducido por Google,

Plaza del Pueblo 208 – Panel de techo geométrico de PVC

Town Square 208 es un panel decorativo de techo de PVC que se caracteriza por una sencilla composición de cuadrados dentro de otros cuadrados. Su patrón geométrico sobrio aporta definición arquitectónica sin los motivos florales, los arabescos ni los elaborados ornamentos que se encuentran en los diseños de techos decorativos más tradicionales.

Un patrón repetitivo de 61 cm (24 pulgadas) crea una cuadrícula regular en el techo instalado, reforzando las líneas limpias y las proporciones uniformes en todo el espacio. Con una profundidad de relieve de 12 mm (0,47 pulgadas), la geometría cuadrada anidada crea dimensión y sombra visibles, manteniendo al mismo tiempo una apariencia sencilla y estructurada.

La sencillez del diseño permite que Town Square se adapte a una amplia gama de estilos de interior. Puede aportar un sutil detalle al techo en espacios contemporáneos y de transición, o servir como un complemento discreto para elementos arquitectónicos más tradicionales.

El panel se puede instalar directamente sobre una superficie plana adecuada mediante adhesivo o integrarse en un sistema de techo suspendido compatible. Su diseño permite configuraciones de techo de 24 x 24 pulgadas y 24 x 48 pulgadas, ofreciendo flexibilidad para proyectos residenciales, hoteleros, comerciales y minoristas.

Fabricado en PVC ligero, Town Square ofrece una apariencia tridimensional inspirada en el metal, pero sin el peso, la corrosión ni las características acústicas metálicas asociadas al estaño tradicional. Los paneles se pueden recortar con tijeras en obra para adaptarlos a las condiciones del perímetro y a las luminarias del techo.

Detalles del producto

  • Material: PVC
  • Configuraciones de panel: 24 x 24 pulgadas y 24 x 48 pulgadas.
  • Repetición del patrón: 24 pulgadas.
  • Profundidad de diseño: 12 mm (0,47 pulg.)
  • Característica del diseño: Patrón geométrico de cuadrado dentro de un cuadrado.
  • Instalación: Adhesivo directo o rejilla de techo suspendido/empotrado
  • Construcción ligera
  • Resistente a la corrosión
  • Se puede cortar en el campo con tijeras.
  • Aspecto decorativo de metal prensado
  • Adecuado para interiores residenciales y comerciales.

Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles

Especificaciones
  • Model: 208-25 Town Square
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 12 mm (0.47 in.)
    Panel Weight: 6–12 oz.
    Design Style: Modern
    Design Character: Square-within-a-square geometric pattern
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Especificaciones técnicas
  • Referenciatown-square-faux-tin-ceiling-tile-208
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de productosTraditional Style Ceiling Tiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Descripción Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniClass Ceiling Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica