Publique sus productos
Venice - Faux Tin Ceiling Tile - #511

Venice - Faux Tin Ceiling Tile - #511

Traducido por Google,

Venice 511 – Panel decorativo de techo de PVC, 24 x 24 pulgadas.

Venice 511 es un panel decorativo de PVC para techos, diseñado para aportar un marcado detalle dimensional a las superficies de techos residenciales y comerciales. Su patrón repetitivo de 61 cm (24 pulgadas) crea un acabado arquitectónico uniforme al instalarse en grandes superficies de techo.

Con una profundidad de diseño de 15 mm, Venice presenta un relieve considerable que genera reflejos y sombras claramente definidos en toda la superficie acabada. Su perfil más profundo aporta mayor profundidad visual al techo, sin dejar de ser apto para aplicaciones decorativas convencionales.

El formato modular de 60 x 60 cm (24 x 24 pulgadas) ofrece una cobertura de 0,37 m² (4 pies cuadrados) por panel y permite que el patrón se repita de forma uniforme en toda la instalación. Venice puede utilizarse en todo el techo o incorporarse en áreas específicas donde se desee una superficie superior con mayor relieve.

El panel ofrece flexibilidad tanto para proyectos de montaje directo como de techos suspendidos. Se puede adherir a un sustrato plano adecuado o instalar dentro de una rejilla de techo desmontable compatible.

Fabricado en PVC ligero, Venice ofrece el atractivo visual de los techos de metal prensado tridimensional, pero sin el peso, la corrosión ni las características acústicas metálicas de la chapa metálica tradicional. Los paneles se pueden recortar con tijeras en obra para adaptarse a las condiciones del perímetro, la iluminación, la ventilación y otros elementos del techo.

Detalles del producto

  • Material: PVC
  • Tamaño del panel: 24 x 24 pulgadas.
  • Cobertura por panel: 4 pies cuadrados.
  • Cantidad por paquete: 25 paneles
  • Cobertura del paquete: 100 pies cuadrados.
  • Repetición del patrón: 24 pulgadas.
  • Profundidad de diseño: 15 mm
  • Instalación: Adhesivo directo o rejilla de techo suspendido/empotrado
  • Construcción ligera
  • Resistente a la corrosión
  • Se puede cortar en el campo con tijeras.
  • Aspecto decorativo de metal prensado
  • Adecuado para interiores residenciales y comerciales.

Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles

Especificaciones
  • Model: 511-25 Venice
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 15 mm (0.59 in.)
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Especificaciones técnicas
  • Referenciavenice-faux-tin-ceiling-tile-511
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de productosVintage Retro Style Ceiling Tiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Descripción Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniClass Ceiling Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica