Washington Square DCT 05 – Panel decorativo de techo de PVC, 24 x 24 pulgadas.
Washington Square DCT 05 es un panel de techo decorativo de PVC diseñado para aportar detalles dimensionales a las superficies interiores del techo, manteniendo al mismo tiempo las ventajas prácticas de la construcción ligera de PVC.
El formato modular de 24 x 24 pulgadas crea una distribución uniforme en el techo y proporciona 4 pies cuadrados de cobertura por panel. Se suministra en paquetes de 25 unidades, y cada paquete ofrece aproximadamente 100 pies cuadrados de cobertura total.
Diseñado para su instalación mediante encolado directo, Washington Square se puede aplicar sobre un sustrato plano adecuado sin necesidad del peso ni de los métodos de instalación asociados a los materiales de techo tradicionales de metal prensado.
Su construcción ligera de PVC facilita la manipulación durante la instalación y no se oxida. Los paneles también se pueden recortar con tijeras en obra, lo que permite a los instaladores realizar cortes perimetrales y adaptarlos a la iluminación, la ventilación y otros elementos del techo.
La superficie acabada proporciona el carácter visual asociado a los paneles de techo metálicos decorativos, evitando al mismo tiempo el peso, la corrosión y las características acústicas metálicas del estaño tradicional.
Detalles del producto
Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |