Publique sus productos
110310PAD Wall-hung S21 S WC pan
DELABIE

110310PAD Wall-hung S21 S WC pan

Traducido por Google,

Inodoro suspendido, 360 x 350 x 535 mm.

Compatible con todos los sistemas de bastidores estándar disponibles en el mercado.

Diseño elegante y sencillo.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado satinado pulido.

Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.

Taza de inodoro de una sola pieza prensada, sin juntas para facilitar el mantenimiento y mejorar la higiene.

La superficie de la taza del inodoro está pulida con bordes redondeados para facilitar la limpieza.

Borde de lavado perimetral oculto.

Entrada de agua horizontal: Ø 55 mm.

Salida de desagüe horizontal: Ø 100 mm.

Ahorro de agua: funciona con 4 litros o más de agua.

Sartén cubierta.

Se suministra con almohadillas protectoras negras fijadas al inodoro.

Instalación rápida y sencilla desde la parte frontal gracias a un marco de montaje de acero inoxidable.

Se suministra con placa de fijación y 6 tornillos de seguridad TORX antirrobo.

Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 997 para descarga de 4 litros.

Peso: 11 kg.

Garantía de 30 años.

Especificaciones técnicas
  • Referencia110310PAD
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC pan
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011289
  • Nombre ETIMToilet closet
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica