Publique sus productos
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor

    BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor

    4.7 de 5 estrellas4.7(12 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Certificación ENERGY STAR® con tecnología innovadora de motor de CC sin escobillas
    • Funcionamiento perfectamente silencioso a menos de 1,4 Sones
    • Aprobado por UL para instalación de montaje en techo y pared
    • Para el modo de control de humedad, cuando la humedad está por encima del punto de referencia ajustable por el usuario, el ventilador funciona a máxima velocidad (100 CFM). Cuando la humedad está por debajo del punto establecido, el ventilador funciona continuamente a un nivel inferior preestablecido (0 o 60 CFM)
    • Puntos de ajuste de humedad ajustables entre ~50 % y ~80 % HR
    • Permite que el ventilador funcione en modo de velocidad máxima o modo de control de humedad mediante un interruptor manual
    • Certificación UL y cUL para cabina de ducha/bañera cuando se usa con cableado de circuito derivado protegido por GFCI
    • Luces indicadoras LED azules y ámbar para mostrar el control de humedad y los modos de velocidad máxima
    • El costo anual de energía para el funcionamiento a máxima velocidad las 24 horas, los 7 días de la semana es de aproximadamente $13.15*
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadelta-gbr100H
    • Familia de productoFans
    • Grupo de productosDelta Breez
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enTaiwán
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29
    • Descripción Uniclass 2015Fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAxial HVAC Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans