Publique sus productos
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing

    Veranda Glass Series Deck Railing

    Traducido por Google,
    La belleza se encuentra con la fuerza. La elegancia se encuentra con la distinción. La obra maestra se encuentra con la ingeniería innovadora. La barandilla de aluminio para terrazas Westbury® se diseñó teniendo en cuenta estos elementos esenciales. Con una variedad de diseños, colores y texturas, tú decides qué te queda bien. Ya sea que agregue una baranda al frente de su casa oa la terraza en la parte trasera, habrá convertido su casa en un refugio muy acogedor. Veranda (C70) crea un área de visualización fenomenal. El diseño cristalino incorpora paneles completos de vidrio en el diseño clásico de 2 rieles. Ya sea que tenga vista a la tierra o al agua, Veranda le brinda un concepto abierto con la seguridad de las secciones completas de barandas. Las secciones de barandilla no vienen con paneles de vidrio. Los paneles deben pedirse por separado. DSI ofrece un panel de vidrio estándar transparente y paneles de bronce y gris como pedido especial. Están disponibles rieles de vidrio templado opcionales de 3/8". DSI no ofrece vidrio templado de 3/8".
    Especificaciones
    • Railing Heights:36” and 42”
      Railing Lengths:4', 5’, and 6’
      Stair Rail Lengths:All Stair Rails are Custom Ordered
      Post Dimensions:2" Residential Post (.090" Wall)
      2" Heavy Duty Post (.093" Wall)
      2 1/2" Residential Post (.125 Wall)
      2 1/2" Power Post (.125" Wall)
      3" Residential Post (.095 Wall)
      4" Smooth Post (.125" Wall)
      4" Deco Post (.090" Wall)
      6" Deco Post (.090" Wall)
      Post Applications for Straight Sections36" T Straight Railing sections require a 37" T post or a 36" T Crossover post.
      42" T Straight Railing sections require a 43" T post or a 42" T Crossover post
      Post Applications for Stair Sections36" T Stair Railing sections require a 47" T post.
      42" T Stair Railing sections require a 53" T post. If the crossover feature is utilized the optional Crossover Adapter is required
      Glass Panel:¼" Tempered Glass. Standard Glass Panel Color: Clear. Special Order Colors: Bronze and Grey
      Stylish Top Rail:1 3/4” w (.085”) x 1 3/8” t (.085”)
      Bottom Rail:1 3/4” w (.085”) x 1 1/4” t (.085”)
      Gates:Welded Gates: 36", 48", and 60" w openings. Custom sizes are available through Tech Services.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaveranda-series-glass-railing
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosWestbury Veranda Glass Railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos