Publique sus productos
BLANK
DITON

BLANK

Traducido por Google,
LA CONFIGURACIÓN DE CANAL DE DRENAJE DE RANURA se usa para drenar el agua de superficies duraderas como pavimentos, entradas de vehículos y áreas de estacionamiento. Este tipo de drenaje de ranura es para áreas de alto y bajo tráfico, incluida la aplicación personal. El diámetro interior de 100 mm del canal es suficiente para cualquier drenaje de agua de lluvia de la superficie duradera dada. La tecnología de fabricación es única; todo el drenaje de la ranura se produce mediante una máquina vibropress. Gracias a eso, podemos bajar nuestro precio significativamente, a diferencia de los productos rivales.
Especificaciones técnicas
  • Referenciablank
  • Familia de productoSewerage program
  • Grupo de productosSlotted gutters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Segmento de tubería
  • Nombre UNSPSCRain gutters and accessories
  • Código UNSPSC301517