Publique sus productos
DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT
DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT

    DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT

    Traducido por Google,
    Mini inodoro suspendido ahorrador de agua Acabado blanco brillo Compatible con nuestras cisternas DB5521.P, DB5521.E, DB5510.P, DB5510.E, DB5511.P, DB5511.E Proyección de solo 460 mm desde el acabado final de la pared Se puede utilizar en combinación con nuestras cisternas electrónicas o neumáticas
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDC2004
    • Familia de productoWall mounted toilet
    • Grupo de productosWall mounted toilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)330
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)460
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets