DoorKing 1834-80 Sistema de entrada telefónica Montaje en superficie
El modelo 1834 es un sistema de entrada telefónica ideal adecuado para aplicaciones de apartamentos y comunidades cerradas, así como para edificios de oficinas y sitios industriales que tienen un sistema de control de acceso separado o que solo requieren entrada telefónica. Cada unidad de la Serie 1830 permite la conexión de Voz y Datos a través de Celular, VoIP, Inalámbrico o POTS. DKS ofrece formas sencillas de conectarse rápidamente mediante el servidor de mensajería instantánea de DKS y los servicios de telefonía móvil de DKS. La pantalla LCD de una sola línea presenta caracteres grandes de 1/2 pulgada para una fácil visualización y su mensaje personalizado se desplaza por la pantalla de derecha a izquierda cuando el sistema no está en uso. ¡Nuestro exclusivo botón de LLAMADA "One Touch" y los grandes botones de desplazamiento A y Z hacen de este sistema uno de los más fáciles de usar en el mercado hoy en día! Para mayor seguridad, el 1834 le permite monitorear la actividad COMO OCURRE en la pantalla de su computadora.
El software Remote Account Manager y Transaction Analysis se incluye con el sistema.
Grandes botones de desplazamiento A y Z fáciles de usar.
Botón "LLAMAR" de un toque.
Pantalla de directorio LCD de una sola línea incorporada.
Códigos de directorio programables (1-4 dígitos).
Capacidad de marcación de 10 y 11 dígitos.
Transmisión en vivo.
Transacciones en vivo.
Búfer de transacciones de 8000 eventos.
Capacidad de importación/exportación de base de datos.
La iluminación LED ilumina el teclado.
Reloj/calendario integrado.
Calendario de vacaciones.
Mantener abiertas las zonas horarias.
Provisión de bloqueo postal incorporada.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |