Puerta de aluminio TSS nivel 8
La puerta de aluminio TSS Nivel 8 ofrece la máxima protección contra impactos balísticos. Disponible con un perfil estrecho de 7,6 cm (3") de grosor, esta puerta permite una visión completa con una protección superior. Además de la protección balística, la puerta de aluminio TSS también puede utilizarse como escaparate. Se recomienda pedir la puerta de aluminio TSS Nivel 8 junto con esta puerta. Debido al grosor de 10 cm (4") de sus laterales, los herrajes que proporciona TSS se han diseñado específicamente para esta puerta. Cualquier otro herraje es incompatible.
OPCIONES
CALIFICACIONES
NORMAS
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |