Publique sus productos
Automatic Sliding Door, ESA100 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA100 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA100 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA100 Showcase
    dormakaba

    Automatic Sliding Door, ESA100 Showcase

    Traducido por Google,

    Puerta corrediza automática de panel fijo comercial

    La dormakaba ESA100 brinda fuerza, belleza y tecnología, todo en un solo paquete como una de las puertas automáticas más inteligentes, eficientes y tecnológicamente avanzadas del mercado. La ESA100 brinda una apariencia suave y limpia sin crestas horizontales que restan valor a la apariencia de la puerta. . El ESA100 emplea un sistema de control de autosupervisión continuo para una medida adicional de seguridad y eficiencia.

    La ESA100 es una puerta de riel y montante de aluminio extruido económica diseñada para aplicaciones interiores o exteriores donde no se requiere una ruptura de emergencia.

    • sin ruptura
    • astrágalo ajustable
    • Montante estrecho o medio
    • Acabado en aluminio anodizado bronce claro u oscuro
    • montante único
    • Sensores de activación y seguridad combinados en el techo

    Especificaciones
    • REVIT .rfa Filename Format

      The BIMobject filename indicates Revit wall types application:

      • Solid Wall, [no tag]
      • Curtain Wall, CW

      The BIMobject filename indicates the door assembly type:

      Single panel doors

      • SM          Single panel, Medium stile
      • SN          Single panel, Narrow stile
      • SMP       Single panel, Medium stile, vertical Pocket tubes
      • SNP        Single panel, Narrow stile, vertical Pocket tubes

      Bi-parting panel doors

      • BM         Bi-parting  panels, Medium stile
      • BN          Bi-parting  panels, Narrow stile
      • BMP      Bi-parting  panels, Medium stile, vertical Pocket tubes
      • BNP       Bi-parting  panels, Narrow stile, vertical Pocket tubes

      CAD DWG format files are available online through the dormakaba ESA100 product page.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaautomatic_sliding_door_ESA100
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de productosAutomatic Sliding Doors
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Entrances