Publique sus productos
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems

    Traducido por Google,
    • Un operador automático de puertas correderas sin igual
    • Excelente comodidad para el usuario y comportamiento operativo único caracterizan al operador automático de puertas correderas CS 80 MAGNEO. La puerta es accionada por la onda transversal magnética y, por lo tanto, sin contacto de un motor de corriente continua lineal. El CS 80 MAGNEO ofrece así las ventajas gemelas de un funcionamiento casi silencioso y lo último en fiabilidad.
    • Disponible en 3 tamaños estándar y apertura de 665 mm a 1125 mm
    • Dimensión 62 / 75 mm Altura, 60 mm Ancho
    • máx. Peso del panel 80 kg
    • DIN EN 1527 probado
    • Tiempos de apertura y velocidad ajustables
    • Ideal para salas de estar privadas y oficinas.
    • Probado según DIN 18650, ANSI y BSI
    • Beneficios: Sistema modular, Instalación simple, fácil operación, Larga vida útil gracias a la tecnología innovadora, Fácil montaje y puesta en marcha gracias a la tecnología Plug & Play, El sistema permite configurar prácticamente cualquier puerta como una puerta corredera automática
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCS80-MAGNEO
    • Familia de productoOpening & Closing
    • Grupo de productosSliding Door Operators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)4690
    • Profundidad (mm)63
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)10.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoor openers
    • Código UNSPSC30171512
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor