Publique sus productos
dormakaba BST Special Line Curved Sliding Door - Entrance Systems
dormakaba BST Special Line Curved Sliding Door - Entrance Systems
dormakaba BST Special Line Curved Sliding Door - Entrance Systems
dormakaba BST Special Line Curved Sliding Door - Entrance Systems
dormakaba BST Special Line Curved Sliding Door - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba BST Special Line Curved Sliding Door - Entrance Systems

    Traducido por Google,

    Los juegos de puertas correderas curvas BST Special Line de dormakaba proporcionarán a su zona de entrada un ambiente atractivo e individual. Las puertas se pueden diseñar como semicírculos y segmentos curvos hacia el exterior o hacia el interior, como configuraciones de círculo completo e incluso como unidades ovaladas y de doble segmento: casi todo es posible.

    • Atractivos perfiles de marco fino
    • Amplia gama de componentes modulares y varios modos de funcionamiento
    • Puerta corredera curva para anchos de paso libres de 1000 a 2500 mm
    • Capaz de manejar pesos de puerta de hasta 130 kg por panel
    • Máxima comodidad para el usuario
    • Extremadamente versátil que permite un amplio margen para la creatividad arquitectónica.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCurved-Sliding-Door-BST
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosSliding Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2500
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía