Publique sus productos
dormakaba Revolving Door KTV 4 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 4 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 4 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 4 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 4 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 4 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door KTV 4 - Entrance Systems

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Puertas giratorias de 4 hojas.
    • La gama de puertas giratorias KTV está diseñada para su instalación en zonas de entrada donde se desea un control ambiental interior junto con una estética elegante. Disponible en versión manual, automática, posicional o servomática, la gama KTV ofrece flexibilidad en diseño y función.
    • Modos de operación Operación manual, automática, posicional y servomática
    • Diámetro desde 2000 mm hasta 3800 mm.
    • Unidades de accionamiento de suelo o techo para puertas motorizadas
    • Marquesina acristalada o maciza
    • Opción de marco robusto o marco fino
    • Opcional: protectores nocturnos para protección adicional
    • Certificación EN 16005
    • Los beneficios son opciones de diseño flexibles para cumplir con los requisitos específicos del proyecto; las puertas giratorias dormakaba KTV reducen eficazmente el ruido, el polvo y la suciedad, además de contribuir en gran medida a una reducción en el control climático del edificio en comparación con las puertas automáticas convencionales.

    dormakaba - www.dormakaba.com

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKTV-4
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de productosRevolving Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)3800
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas giratorias
    • Nombre UNSPSCRevolving doors
    • Código UNSPSC30171509

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía