Publique sus productos
Broekstuk
DUCO

Broekstuk

Traducido por Google,

Esta pieza permite conectar un conducto de ø 160 mm a dos boquillas de conexión (ø 125 mm) del DucoBox Silent Connect. La distribución en dos canales reduce la resistencia, lo que conduce a un funcionamiento más silencioso y con mayor eficiencia energética.

Especificaciones
  • This piece makes it possible to connect one duct of ø 160 mm to two connection nozzles (ø 125 mm) of the DucoBox Silent Connect. The distribution over two channels reduces the resistance, which leads to a quieter and more energy-efficient operation.

Especificaciones técnicas
  • Referenciabroekstuk
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosVentilation Units
  • TipoSubcomponente
  • Día de publicación2022-03-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)230
  • Ancho (mm)368
  • Profundidad (mm)224
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno expandido
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.26
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015260
  • Nombre ETIMPressure increase/decrease