Publique sus productos
Verdeelsstuk regelkleppen
DUCO

Verdeelsstuk regelkleppen

Traducido por Google,

Componente opcional dentro de los sistemas de ventilación impulsados por la demanda de Duco.

Las válvulas de control, opcionalmente equipadas con un sensor de CO2

- y/

o la medición de la humedad, se pueden integrar en el DucoBox Focus.

Especificaciones
  • The control valves, optionally equipped with a sensor for CO2 or moisture measurement, can be integrated into the exhaust fan. These valves ensure that only polluted and/or moist air is discharged, where and when necessary and in the right amount. A CO2 Control valve controls the ventilation system on the basis of a continuous measurement of both CO2 (indoor climate indicator) and temperature. Control valves with diameter 125 mm. The standard flow rate of the control valves can be changed manually during or after installation via the display menu, the Duco Network Tool or Duco Ventilation App.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaco2-control-valve
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosVentilation Units
  • TipoSubcomponente
  • Día de publicación2022-03-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)167
  • Ancho (mm)46.5
  • Profundidad (mm)141
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015630
  • Nombre ETIMAir (control) valves and fire valves