Publique sus productos
Communication Print
DUCO

Communication Print

Traducido por Google,

Impresión de comunicación (Silent Connect & Focus & Energy Premium + Comfort) Aplicación ModBus Duco

Especificaciones
  • Commercial description (product) The Communication Print is an optional print that can be used within the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus*, DucoBox Energy and is standard provided in the DucoBox Eco. This print offers the possibility to have the Duco ventilation systems communicate via ModBus and/or Ethernet (for connection with the Duco Ventilation App). Thanks to ModBus integration, connection to a building management system is possible.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacommunication-print
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosVentilation Units
  • TipoSubcomponente
  • Día de publicación2022-03-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)73
  • Ancho (mm)25
  • Profundidad (mm)78
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Material secundarioEpoxi
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.04
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015260
  • Nombre ETIMPressure increase/decrease
  • Código Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Descripción Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying

Disponibilidad en regiones

Europa