Publique sus productos
Duco Weather Station
DUCO

Duco Weather Station

Traducido por Google,

La estación meteorológica es esencial para el funcionamiento de la refrigeración ventilatoria,

ya que mide la temperatura exterior. La estación meteorológica también

incluye:

• Un sensor de luz solar de tres direcciones (este, sur y oeste)

• Sensor de lluvia calentado (resistente a la nieve)

• Sensor de velocidad del viento

Especificaciones
  • If a weather station is used for ventilative cooling, one weather station is required for each

    master unit.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaduco-weather-station
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosVarious Control Components
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-10-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)77
  • Ancho (mm)96
  • Profundidad (mm)118
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)1.05
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG000013
  • Nombre ETIMDomestic switching devices
  • Código Uniclass 2015Pr_75_50_52_97
  • Descripción Uniclass 2015Weather stations