Publique sus productos
DucoBox Energy Premium
DUCO

DucoBox Energy Premium

Traducido por Google,

DucoBox Energy Premium es una unidad de ventilación mecánica con recuperación de calor.

Especificaciones
  • The DucoBox Energy Premium is a mechanical ventilation unit with heat recovery. It supplies fresh air mechanically to and extracts contaminated air mechanically from the home with the help of integrated fans. During this process, the heat is recovered from the extracted air and transferred to the air supplied.
    The optional, integrated 2-zone system with demand control ensures extremely quiet, intelligent and energy-efficient operation. Control components can be paired with the DucoBox Energy Premium (= master unit). The DucoBox Energy Premium features a frost protection system (with or without heater), a bypass function and constant flow. Semiautomatic configuration ensures the device can be installed quickly
Especificaciones técnicas
  • Referenciaducobox-energy-premium
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosVentilation Units
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-03-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)957
  • Ancho (mm)585
  • Profundidad (mm)740
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioPolipropileno expandido
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)43.73
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015220
  • Nombre ETIMHeat exchangers