Publique sus productos
DucoBox Energy Sky D275
DUCO

DucoBox Energy Sky D275

Traducido por Google,

Aquí se han aprovechado todas las ventajas de los demás sistemas DUCO MVHR, incluida la posibilidad de control de 2 zonas mediante válvula externa, calibración automática, función de copia, head-up display, etc.

Especificaciones
  • The DucoBox Energy Sky with a ventilation flow rate of 275 m ³/h has been specially developed for mounting in compact technical rooms and cramped storage areas, such as in apartment buildings.

    This lightweight ceiling model perfectly complements our Energy Family (Mechanical Ventilation with Heat Recovery systems) and, thanks to its limited height of 30 cm, also fits seamlessly into suspended ceilings. The unit can also be wall-mounted.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducobox-energy-sky-d275
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosVentilation Units
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-03-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioPolipropileno expandido
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015220
  • Nombre ETIMHeat exchangers

Disponibilidad en regiones

Europa