Publique sus productos
DucoBox Focus
DUCO

DucoBox Focus

Traducido por Google,

DucoBox Focus es una unidad de extracción compacta, duradera y extremadamente eficiente energéticamente con un sistema de válvula de control integrado que se basa en mediciones de CO2 y humedad, desarrollado para su uso en los sistemas de ventilación natural basados ​​en la demanda (DDNVS) de Duco y que extrae aire húmedo y/o viciado zonalmente según sea necesario y al ritmo correcto.

Especificaciones
  • The DucoBox Focus uses just one PCB for both control and operating electronic systems. Simple design and an efficient DC motor ensure long service life.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducobox-focus
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosVentilation Units
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-03-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)480
  • Ancho (mm)194
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPolipropileno expandido
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015260
  • Nombre ETIMPressure increase/decrease
  • Código Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Descripción Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying

Disponibilidad en regiones

Europa