Publique sus productos
DucoBox Reno
DUCO

DucoBox Reno

Traducido por Google,

DucoBox Reno es una unidad de extracción mecánica compacta, sostenible y de gran eficiencia energética, desarrollada para su aplicación en los sistemas de ventilación natural controlados por demanda de DUCO y que extrae aire húmedo y/o contaminado cuando es necesario y en la cantidad requerida. Gracias a la tecnología de calibración inteligente y a la práctica función de duplicación, el tiempo de instalación se reduce al mínimo. La construcción sencilla y el eficiente motor de corriente continua garantizan una larga vida útil.

Especificaciones
  • DucoBox Reno is the ventilation solution for the renewal market. With a flow rate of 325m³/h at 150 Pa and its compact dimensions (381 x 366 x 204), it can be used in almost any situation! Thanks to smart calibration technology and the practical duplication function, installation time is reduced to a minimum. Finally, the end user benefits from energy-efficient ventilation through the combination of standard humidity measurement, smart demand control with e.g. an optional CO2 Boxsensor and a maximum power consumption of 47W.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducobox-reno
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosVentilation Units
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-06-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)366
  • Ancho (mm)318
  • Profundidad (mm)203.5
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPolipropileno
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)3.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015260
  • Nombre ETIMPressure increase/decrease
  • Código Uniclass 2015En_65_40
  • Descripción Uniclass 2015Ventilation entities