Publique sus productos
DucoFlex Elbow 90° D75
DUCO

DucoFlex Elbow 90° D75

Traducido por Google,

El codo en la configuración estándar permite realizar un codo de 90° en conductos flexibles.

Especificaciones
  • Compatible with DucoFlex D75 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D75 mm round

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-bocht-d75
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-07-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)420
  • Ancho (mm)390
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
  • Material secundarioPolietileno de alta densidad (HDPE)
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015560
  • Nombre ETIMAccessories for flue gases and air

Disponibilidad en regiones

Europa