Publique sus productos
DucoFlex Dakdoorvoer D160
DUCO

DucoFlex Dakdoorvoer D160

Traducido por Google,

El DucoFlex Roof Transit Compact D160 se puede utilizar como punto de suministro y de extracción. El color gris oscuro y el diseño de este mueble permiten integrarlo de forma muy discreta en una cubierta de pizarra. El precinto de plomo premontado garantiza una instalación rápida y estanca. Gracias al diseño inteligente, esta penetración en el techo compacto es apenas susceptible a las turbulencias atmosféricas. La pieza de conexión encaja perfectamente en las tuberías DucoFlex ISO D160.


Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-dakdoorvoer-d160
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)287
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)3.22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015560
  • Nombre ETIMAccessories for flue gases and air
  • Código Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Descripción Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying

Disponibilidad en regiones

Europa