Publique sus productos
DucoFlex Muurdoorvoer D180
DUCO

DucoFlex Muurdoorvoer D180

Traducido por Google,

El pasamuros DucoFlex Wall se puede utilizar como punto de suministro y extracción con pérdidas de presión muy bajas. La brida de montaje con un diámetro de 180 permite una conexión rápida y hermética a las tuberías DucoFlex ISO D180 sin necesidad de piezas de conexión. La banda de condensación premontada evita posibles depósitos no deseados de agua de condensación que gotea. El diseño elegante y el color blanco o negro permiten utilizar la unidad de forma discreta en cualquier tipo de fachada.

Especificaciones
    • Connection diameter (mm): 180
    • Transit diameter: depending on the applied supply or extraction pipes
    • Very low pressure losses (seegraphs)
    • Equipped with pre-mounted drip lip
    • Scope of application: vertical wall
Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-muurdoorvoer-d180
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-05-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)312
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)273
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)1.15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015240
  • Nombre ETIMAir inlet/extraction units