Publique sus productos
DucoFlex Insulated circular duct D160 L1000 mm
DUCO

DucoFlex Insulated circular duct D160 L1000 mm

Traducido por Google,

El conducto circular aislado DucoFlex ^160 es un conducto de ventilación liso y aislado, fabricado en EPS. Sus excelentes propiedades aislantes evitan los puentes térmicos y, por lo tanto, la condensación al extraer aire contaminado o suministrar aire exterior. También se evitan las pérdidas de energía. Además de su excelente aislamiento térmico, el material también amortigua el ruido y es muy fácil de manipular. Se suministra de serie una pieza de conexión que conecta los distintos componentes de EPS de forma rápida y hermética.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-star-isokanaal-d160
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-05-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1030
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.49
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015550
  • Nombre ETIMDuct and pipe for flue gas and air

Disponibilidad en regiones

Europa