Publique sus productos
DucoFlex Insulated coupler D200
DUCO

DucoFlex Insulated coupler D200

Traducido por Google,

El acoplador aislado DucoFlex 200 es una práctica pieza de conexión que conecta los distintos componentes de EPS de forma rápida y hermética.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-star-isokoppelstuk-d200
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-05-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)75
  • Ancho (mm)233
  • Profundidad (mm)233
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.19
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015560
  • Nombre ETIMAccessories for flue gases and air

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido