Publique sus productos
DucoFlex Vertical elbow 90° Rigid oval duct
DUCO

DucoFlex Vertical elbow 90° Rigid oval duct

Traducido por Google,
El codo vertical en la configuración estándar permite realizar un codo de 90° en conductos ovalados rígidos.
Especificaciones
    • If embedded in a sandcement finished floor (screed): lay a minimum of 5 cm over the duct
    • If embedded in concrete: provide connectors between 2 ducts with additional protection (isolated, e.g. tape).
    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C
    • Minimum installation temperature: -5 °C
Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-verticale-bocht-90
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-05-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)106
  • Ancho (mm)106
  • Profundidad (mm)106
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.09
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015560
  • Nombre ETIMAccessories for flue gases and air