Publique sus productos
DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 3x oval
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 3x oval

Traducido por Google,
"La caja colectora de techo y suelo se puede utilizar de forma multifuncional con 3 conexiones ovaladas (F) y 1 conexión ovalada (M). Esto ofrece la posibilidad de conectarla a la caja colectora de techo y suelo 4x ovalada (F) y así ampliarla a 6x. conexiones ovaladas (F)".
Especificaciones
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

    • Connections:

    - 4 x oval

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68oval

    - 1 x DIN180 (Female)

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-vloer-en-plafondplenium-3x-oval
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)68
  • Ancho (mm)225
  • Profundidad (mm)225
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.39
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código ETIMEG015560
  • Nombre ETIMAccessories for flue gases and air