Publique sus productos
DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 D180
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 D180

Traducido por Google,

"La caja colectora de piso D180 es el adaptador entre un máximo de 12 conductos DucoFlex D63 y una conexión directa a un conducto ascendente D180. El sistema inteligente "Click & Go" proporciona una unión rápida y perfectamente hermética entre los conductos DucoFlex".

Especificaciones
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Connections:

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68 oval

    - 1x DN180 (Female)

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-vloerplenum-12x63-d180
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)133
  • Ancho (mm)560
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)3.25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015560
  • Nombre ETIMAccessories for flue gases and air