Publique sus productos
DucoVent Premium Trim
DUCO

DucoVent Premium Trim

Traducido por Google,

La rejilla DucoVent Premium Trim se integra perfectamente en el techo. Puede utilizarse tanto para impulsión como para extracción de aire. Gracias a su altura de montaje mínima y a sus partes visibles pintables, la válvula se funde prácticamente con el techo. Su diseño inteligente garantiza una distribución difusa del aire mediante el efecto Coanda, proporcionando así un confort óptimo. ¡Estética y calidad en un solo producto! ¡La combinación perfecta con las soluciones de ventilación de alta calidad de DUCO!

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducovent-premium-trim
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-11-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)70
  • Ancho (mm)145
  • Profundidad (mm)145
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011497
  • Nombre ETIMVentilation valve

Disponibilidad en regiones

Europa