Publique sus productos
Easy Switch
DUCO

Easy Switch

Traducido por Google,

Con EasySwitch tiene una placa 'universal' a su alcance que le permite reemplazar una caja de ventilación obsoleta en un proyecto de renovación sin necesidad de piratear ni romper el trabajo con la DucoBox de alta calidad, que forma parte de la nueva generación de cajas de ventilación. Después de la instalación contra la pared, la unidad se puede encajar fácilmente en la placa.

Especificaciones
  • With the EasySwitch you have a 'universal' plate within reach that allows you to replace an outdated ventilation box in a renovation project without hacking and breaking work with the high-quality DucoBox, which is part of the new generation of ventilation boxes. After installation against the wall, the unit can easily be clicked into the plate.

    This 'universal' plate allows you to replace an outdated ventilation box in a renovation project with the DucoBox Silent Connect or Focus without hooks. After installation against the wall, the unit can easily be clicked into the plate, resulting in vibration-free operation during exhaust air.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaeasy-switch
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosVentilation Units
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-03-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)485
  • Ancho (mm)485
  • Profundidad (mm)26
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno expandido
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015260
  • Nombre ETIMPressure increase/decrease