Publique sus productos
Filter set 2xCoarse 65%
DUCO

Filter set 2xCoarse 65%

Traducido por Google,

Los juegos de filtros para DucoBox Energy Comfort / Premium incluyen los siguientes filtros: Para aire de impulsión (SUP): elección entre filtro Coarse 65% (˜ G4) o ePM1 70% (˜ F7) (solo Energy Premium)

Especificaciones
  • The ePM1 70% filter lets less fine particles through and thus has a beneficial effect on air quality (e.g. with possible allergic reactions). For return air (ETA): Coarse 65% filter (˜ G4)

Especificaciones técnicas
  • Referenciafilter-set-2xcoarse-65
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosVentilation Units
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-08-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)40
  • Ancho (mm)205
  • Profundidad (mm)520
Información relacionada
  • Material principalPoliester
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.16
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Filtro
  • Código ETIMEG015140
  • Nombre ETIMFilters/separators
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_85_64
  • Descripción Uniclass 2015Polyester filter geotextiles
  • Número OmniClass23-27 57 27 11
  • Título OmniClass Air Filter Components