Publique sus productos
Insulated connection piece with joint D160/D160 (M/M)
DUCO

Insulated connection piece with joint D160/D160 (M/M)

Traducido por Google,

Las piezas de conexión con junta se utilizan para realizar una conexión rápida y segura entre conductos (de extracción y/o suministro) o entre un conducto y una DucoBox. Gracias a la junta de goma preinstalada, se garantiza una estanqueidad de hasta clase D en la conexión.

Especificaciones técnicas
  • Referenciainsulated-connection-piece-with-joint-d160-d160-m-m
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-10-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)175
  • Profundidad (mm)175
Información relacionada
  • Material principalPE/PP
  • Material secundarioElastomer
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código ETIMEC011220
  • Nombre ETIMConnecting piece, round air duct

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido